DB12120A-01X-250V200

商品番号
555355
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
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] 200
標準 リリースバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ 12120A
Qmax 値 [l/min] 120
製品ファミリー DB12120A
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 420
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 120
圧力設定範囲 [bar] 10 - 250
公称サイズ 12
オブジェクト名 DB12120A-01X-250V200
Pmax [bar] 420
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 FKM
パーツ番号 555355
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DB12120A Pressure Relief Valve
製品カタログ JA

(0.53 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
製品カタログ EN

(0.53 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)