技術データ
標準 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
補足詳細 | 統合油霧分離器 |
測定技術 | A=AquaSensor |
ヒータ | H=ヒーター |
真空ポンプタイプ | R=ロータリーベーン真空ポンプ |
フィルタサイズ | MVH-F-118 (N50) |
電圧 | O=460V-60Hz-3Ph |
バージョン | 2=移動 |
作動媒体 | M=鉱油 |
サイズ | 45 l/min 3000 series |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
製品カタログ
JA
(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
製品カタログ
EN
(2.07 MB)