OLSW-030-M-400/50/3-02-AU-Q

商品番号
4870384
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
M20003778 6
M20003853 400
コンテナ寸法 [l] 100
体積流量 1 30
ユニット、最大許容圧力 bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
最大許容媒体温度[°C] 70
最小許容媒体温度[°C] 10
タイプ OLSW-030

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
TechNews OLSW30
製品情報 JA

(0.67 MB)

TechNews OLSW30
製品情報 EN

(0.67 MB)