RS21AE-02-C-N-2-420V

商品番号
4866521
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
モデル 低解像度
分解能 60
機能 カウンターバランスバルブ
パイロット比率 2
調整の種類 ツール
キャビティ T-21A
Qmax 値 [l/min] 60
製品ファミリー RS21AE
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 40 - 420
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 60
圧力設定範囲 [bar] 300 - 420
公称サイズ 21
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RS21AE-02 Counter Balance Valve
製品カタログ JA

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
製品カタログ EN

(0.59 MB)