技術データ
モデル | 低解像度 |
---|---|
分解能 | 60 |
機能 | カウンターバランスバルブ |
パイロット比率 | 2 |
調整の種類 | ツール |
キャビティ | T-21A |
Qmax 値 [l/min] | 60 |
製品ファミリー | RS21AE |
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 40 - 420 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 60 |
圧力設定範囲 [bar] | 40 - 105 |
公称サイズ | 21 |
Pmax [bar] | 350 |
制御タイプ | 直動式 |
設置タイプ | その他 |
シールの材質 | NBR |
設計 | カートリッジ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

RS21AE-02 Counter Balance Valve
製品カタログ
JA
(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
製品カタログ
EN
(0.59 MB)