技術データ
標準 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
補足詳細 | 標準 |
供給電圧 | 110V-50Hz-1PH |
タイプ | プレミアム |
サイズ | 10 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

MFU-15 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書
JA
(11.06 MB)

MFU-15E/S 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書
JA
(6.99 MB)

MFU-10P 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書
JA
(6.93 MB)