CTM-EB-1650-M-Z-Z

商品番号
4838964
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
供給電圧 230V AC / 50Hz / 1Ph 欧州
流体分析 溶剤 AIII クラス

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
CTM-EB Operating instructions
操作/メンテナンス説明書 JA

(7.32 MB)

CTM-EB Operating instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(7.32 MB)

CTM-EBxx5x Operating instructions
操作/メンテナンス説明書 JA

(6.76 MB)

CTM-EBxx5x Operating instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(6.76 MB)