WK12Y-01-C-UN-24DG

商品番号
4819158
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル 標準
マニュアルオーバーライド いいえ
機能 4/2 方向切換バルブ
作動 磁気
バルブシリーズ WK12Y
コイル設計 50–2345
キャビティ FC12-4
Qmax 値 [l/min] 60
製品ファミリー WK12Y
コネクタタイプ DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
圧力範囲 P [bar] 0 - 250
コイル 24 V DC
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 60
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 60
公称サイズ 12
Pmax [bar] 250
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 PU-NBR
パーツ番号、コイル 3274861
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

WK12Y-01 4/2 Directional Spool Valve
製品カタログ JA

(0.52 MB)

WK12Y-01 4/2 Directional Spool Valve
製品カタログ EN

(0.52 MB)