FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-A-0

商品番号
4809130
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
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
測定技術 A=AquaSensor
ヒータ H=ヒーター
真空ポンプタイプ R=ロータリーベーン真空ポンプ
フィルタサイズ MVH-F-134 (N100)
電圧 A=400V-50Hz-3Ph
バージョン 2=移動
作動媒体 M=鉱油
サイズ 75 l/min 3000 series