FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-A-0

商品番号
4808858
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
測定技術 A=AquaSensor
ヒータ H=ヒーター
真空ポンプタイプ R=ロータリーベーン真空ポンプ
フィルタサイズ MVH-F-118 (N50)
電圧 A=400V-50Hz-3Ph
バージョン 2=移動
作動媒体 M=鉱油
サイズ 25 l/min 3000 series

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
製品カタログ JA

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
製品カタログ EN

(2.07 MB)