RBE-R3/4-X-25

商品番号
480335
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
レスポンス体積流量 [l/min] 25
機能 ホースブレークバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ 12520
Qmax 値 [l/min] 150
製品ファミリー RBE-R3/4
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 150
公称サイズ 12
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ インチ
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
製品カタログ JA

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
製品カタログ EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)