DB4E-01X-200M200

商品番号
480221
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
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] 200
標準 リリースバルブ
調整の種類 最大圧力制限付きツール
キャビティ 06020
Qmax 値 [l/min] 30
製品ファミリー DB4E
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 630
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 30
圧力設定範囲 [bar] 10 - 200
公称サイズ 4
オブジェクト名 DB4E-01X-200M200
Pmax [bar] 630
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 FKM
パーツ番号 480221
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DB4E Pressure Relief Valve
製品カタログ JA

(0.3 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
製品カタログ EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)