PPV100M100R-LS-C5S-AV-00020-0000

商品番号
4801679
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
ドライブを通して SAE A貫通型ドライブ
ポート SAE、メートルねじ
位置、ポート 1 ラジアル
コントローラー LSアンロードなしのLSコントローラ
シール バイトン
シャフト SAE CC スプラインシャフト
取付フランジ SAE C 取り付けフランジ 2/4穴
回転方向 時計回り方向の回転
変位 100
設定範囲 なし
サイズ PPV100M

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Axial Piston Pump PPV100M
製品カタログ JA

(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
製品カタログ EN

(11.7 MB)