技術データ
M20004258 | 01 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 44 |
M20003778 | 13 |
M20003853 | 24 |
体積流量 1 | 195 |
ユニット、最大許容圧力 | bar |
M20003772 | 59 |
M20003852 | DC |
M20003854 | 0 |
M20003860 | 0.1 |
M20003855 | 0 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
最大許容媒体温度[°C] | 50 |
最小許容媒体温度[°C] | 5 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
製品カタログ
JA
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
製品カタログ
EN
(3.49 MB)