GSU-P-44-1X/-AN *

商品番号
4797824
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
M20004258 03
M20003992 49
M20003775 44
M20003778 13
M20003853 230
体積流量 1 195
ユニット、最大許容圧力 bar
M20003772 59
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 0.8
M20003858 40
M20003855 1
M20003782 5
M20003783 40
最大許容媒体温度[°C] 50
最小許容媒体温度[°C] 5

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
製品カタログ JA

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
製品カタログ EN

(3.49 MB)