SRE1-G1/4-01X/2,3-2,5

商品番号
479604
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
調整の種類 ツール
キャビティ 05520
Qmax 値 [l/min] 15
Q 製品ファミリー [l/min] 0.25 - 15
製品ファミリー SRE1
流量設定値 [l/min] 2.5
流量範囲 [l/min] 2.3 - 3
機能 スプールバルブ
機能 フロー制御バルブ
公称サイズ 5
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ インチ
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
製品カタログ JA

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
製品カタログ EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)