技術データ
M20003778 | 6 |
---|---|
M20003853 | 400 |
コンテナ寸法 [l] | 130 |
体積流量 1 | 100 |
ユニット、最大許容圧力 | bar |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 54 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 50 |
最大許容媒体温度[°C] | 70 |
最小許容媒体温度[°C] | 10 |
タイプ | OLSW-100 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

Price list OLSW
製品情報
JA
(5.93 MB)

Price list OLSW
製品情報
EN
(5.93 MB)

Tech News OLSW100
製品情報
JA
(0.7 MB)

Tech News OLSW100
製品情報
EN
(0.7 MB)