VEU-F-5/3-S-Z-Z-Z-Z-D70

商品番号
4791632
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
補足詳細 なし
目詰まりインジケータ 5bar ビジュアル/エレクトリカル
電圧 モーターなし
ポンプ なし
クーラー / 熱交換器 なし
バージョン 設置式
サイズ ハウジング 5l/流量 3l

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
製品カタログ JA

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
製品カタログ EN

(13.47 MB)