PPV100S180-FR14SPU2DC-10-7205 *

商品番号
4788380
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
ドライブを通して シングルポンプ
ポート SAE、BSPF/メートル
位置、ポート 1 ラジアル
コントローラー 負荷検出制御
シール バイトン
シャフト SAE D スプラインシャフト
取付フランジ SAE D 取り付けフランジ 4穴
回転方向 時計回り方向の回転
変位 180
設定範囲 なし
サイズ PPV100S