CTU-1250-K-Z-R

商品番号
4788098
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
サイズ CTU 2= h=550, b=800, t=650mm
供給電圧 K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
製品カタログ JA

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
製品カタログ EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
操作/メンテナンス説明書 JA

(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
操作/メンテナンス説明書 JA

(8.23 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(8.23 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(9.51 MB)