WS08W-61M-C-V-0

商品番号
4788065
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
モデル 性能最適化済み
タイプ、マニュアルオーバーライド 圧力 マニュアルオーバーライド        
モデル 性能最適化済み
マニュアルオーバーライド はい
機能 2/2 方向切換バルブ
作動 磁気
バルブシリーズ WS08W-61
コイル設計 50–1836
キャビティ FC08-2
Qmax 値 [l/min] 25
製品ファミリー WS08W-61
コネクタタイプ コイルなし
圧力範囲 P [bar] 0 - 350
コイル コイルなし
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 25
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 25
公称サイズ 8
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 FKM
パーツ番号、コイル -
設計 カートリッジ
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
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
製品カタログ JA

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
製品カタログ EN

(0.37 MB)