PVV103-2-40FHRMPCS003-2500 *

商品番号
4773843
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
ドライブを通して シングルポンプ
位置、ポート 1 ラジアル
コントローラー 2段階圧力調整 1段階固定
シール NBR
シャフト ISO キー溝シャフト Ø32mm
取付フランジ ISO 取り付けフランジ Ø125 4穴
回転方向 時計回り方向の回転
変位 40
設定範囲 20–250
サイズ PVV103-2