PPV100S100-FRE07-P1-24G-K1E2D-10-4305 *

商品番号
4753909
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
ドライブを通して シングルポンプ
ポート SAE、メートルねじ
位置、ポート 1 ラジアル
コントローラー 電磁リモート調整圧力制御
シール バイトン
シャフト ISO キー溝シャフト Ø40mm
取付フランジ ISO 取り付けフランジ Ø180 4-hole
回転方向 時計回り方向の回転
変位 100
設定範囲 なし
サイズ PPV100S