技術データ
標準 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
サイズ CTU | 0 = h=300, b=800, t=400mm |
供給電圧 | K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
製品カタログ
JA
(1.45 MB)
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
製品カタログ
EN
(1.45 MB)
CTU1x5x Operating instructions
操作/メンテナンス説明書
JA
(6.72 MB)
CTU1x5x Operating instructions
操作/メンテナンス説明書
EN
(6.72 MB)