RS17A-01-C-N-8-420V

商品番号
4717301
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
モデル 中程度の解像度
分解能 240
機能 カウンターバランスバルブ
パイロット比率 8
調整の種類 ツール
キャビティ T-17A
Qmax 値 [l/min] 240
製品ファミリー RS17A
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 70 - 420
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 240
圧力設定範囲 [bar] 140 - 420
公称サイズ 17
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RS17A-01 Counter Balance Valve
製品カタログ JA

(0.66 MB)

RS17A-01 Counter Balance Valve
製品カタログ EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)