RS11AE-01-C-N-4-280V250

商品番号
4717191
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
モデル 中程度の解像度
圧力設定 [bar] 250
分解能 30
機能 カウンターバランスバルブ
パイロット比率 4
調整の種類 ツール
キャビティ T-11A
Qmax 値 [l/min] 30
製品ファミリー RS11AE
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 40 - 420
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 60
圧力設定範囲 [bar] 100 - 280
公称サイズ 11
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
設計 カートリッジ
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
Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

RS11AE-01 Counter Balance Valve
製品カタログ JA

(0.38 MB)

RS11AE-01 Counter Balance Valve
製品カタログ EN

(0.38 MB)

RS11AE-02 Counter Balance Valve
製品カタログ JA

(0.56 MB)

RS11AE-02 Counter Balance Valve
製品カタログ EN

(0.56 MB)