RS2A-01-C-N-4-350V

商品番号
4704928
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
モデル 中程度の解像度
分解能 120
機能 カウンターバランスバルブ
パイロット比率 4
調整の種類 ツール
キャビティ T-2A
Qmax 値 [l/min] 120
製品ファミリー RS2A
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 70 - 420
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 120
圧力設定範囲 [bar] 140 - 350
公称サイズ 2
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RS2A-01 Counter Balance Valve
製品カタログ JA

(0.6 MB)

RS2A-01 Counter Balance Valve
製品カタログ EN

(0.6 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)