RS11A-01-C-N-3-280V

商品番号
4704817
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
モデル 中程度の解像度
分解能 30
機能 カウンターバランスバルブ
パイロット比率 3
調整の種類 ツール
キャビティ T-11A
Qmax 値 [l/min] 30
製品ファミリー RS11A
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 30 - 350
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 60
圧力設定範囲 [bar] 100 - 280
公称サイズ 11
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 NBR
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RS11A-01 Counter Balance Valve
製品カタログ JA

(0.32 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
製品カタログ EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
製品カタログ JA

(0.35 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
製品カタログ EN

(0.35 MB)