N2S-V-320-220/50/1-6X-4-4-KAZ

商品番号
4683080
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
M20003778 350
M20003853 220
窒素充填ユニット、タイプ N2S-V
コンテナ寸法 [l] 13
体積流量 1 1,5
ユニット、最大許容圧力 bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 1
M20003782 -15
M20003783 50
最大許容媒体温度[°C] 70
最小許容媒体温度[°C] 10