FUM-020-180-400/50/3-2X-K1-CA-ESP

商品番号
4679473
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
M20003775 6,3
M20003778 180
M20003853 400
コンテナ寸法 [l] 250
体積流量 1 20
ユニット、最大許容圧力 bar
M20003772 05
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 32
M20003858 55
M20003855 3
M20003782 -20
M20003783 40
最大許容媒体温度[°C] 70
最小許容媒体温度[°C] 10