技術データ
M20003778 | 350 |
---|---|
M20003853 | 220 |
窒素充填ユニット、タイプ | N2S-M |
コンテナ寸法 [l] | 9 |
体積流量 1 | 0,9 |
ユニット、最大許容圧力 | bar |
M20003772 | 04 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 60 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 44 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | -15 |
M20003783 | 50 |
最大許容媒体温度[°C] | 70 |
最小許容媒体温度[°C] | 10 |