SBS.330-2x50-U-10S3CC3N315

商品番号
4618903
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
M20003778 315
ユニット、最大許容圧力 bar
M20003772 05
M20003782 -10
M20003783 70
最大許容媒体温度[°C] 80
最小許容媒体温度[°C] 0

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Bladder accumulator station SBS.330
製品カタログ JA

(0.54 MB)

Bladder accumulator station SBS.330
製品カタログ EN

(0.54 MB)