技術データ
M20003775 | 6,3 |
---|---|
M20003778 | 180 |
M20003853 | 400 |
コンテナ寸法 [l] | 250 |
体積流量 1 | 20 |
ユニット、最大許容圧力 | bar |
M20003772 | 05 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 32 |
M20003858 | 55 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | -20 |
M20003783 | 40 |
最大許容媒体温度[°C] | 70 |
最小許容媒体温度[°C] | 10 |