技術データ
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
---|---|
シールの材質 | V= FPM (Viton) |
目詰まりインジケータ | DZ= 配管のみ、VMなし |
接続サイズ | 50 |
接続タイプ | DIN フランジ |
フィルタリング精度 | 0 |
フィルタリングの材質 | XX= フィルタエレメントなし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
操作/メンテナンス説明書
JA
(5.91 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
操作/メンテナンス説明書
EN
(5.91 MB)