DB4E-25X-350V250

商品番号
4592914
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
追加機能 なし
バージョン 大気解放あり
圧力設定 [bar] 250
標準 リリースバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ 06020
Qmax 値 [l/min] 30
製品ファミリー DB4E-25X
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 350
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 30
圧力設定範囲 [bar] 20 - 350
公称サイズ 4
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 FKM
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DB4E-25X Pressure Relief Valve
製品カタログ JA

(0.33 MB)

DB4E-25X Pressure Relief Valve
製品カタログ EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)