cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
LLCM-CAE 50 B6 EU 60
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
キャビティ |
ISO7368 BE-11-2-A |
Qmax 値 [l/min] |
2,450 |
製品ファミリー |
LLCM-CAE 50 |
公称サイズ |
50 |
Pmax [bar] |
350 |
シールの材質 |
NBR |
M20003657 |
LLCM |
M20003659 |
X |
M20003658 |
X |
M20003660 |
- |
M20003677 |
X |
M20003678 |
- |
M20003679 |
0 |
M20003680 |
6 |
M20003636 |
1 |
M20003637 |
0 |
M20003638 |
0 |
M20003639 |
0 |
M20003640 |
1 |
設計 |
カートリッジバルブ(ロジック) |
M20003676 |
60 |