技術データ
言語 | 名前 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO5201-00001 | 1 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO5201-00001 | 1 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "ID" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO5201-00001 | 1.26 MBをダウンロード |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | 0.14 MBをダウンロード |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | 0.14 MBをダウンロード |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.14 MBをダウンロード |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ID" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | 0.12 MBをダウンロード |
モデル | ポート P の RV |
---|---|
タイプ、マニュアルオーバーライド | 隠れたマニュアルオーバーライド |
モデル | 標準 |
マニュアルオーバーライド | はい |
機能 | 3/2 方向切換バルブ |
作動 | 磁気 |
バルブシリーズ | 3WSE 6 X |
コイル設計 | 50–2345 |
キャビティ | ISO 4401-03-02-0-05 |
Qmax 値 [l/min] | 25 |
製品ファミリー | 3WSE 6 X |
コネクタタイプ | DIN EN 1 に準拠した接続プラグ |
圧力範囲 P [bar] | 0 - 350 |
コイル | 24 V DC |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 25 |
機能 | ポペットバルブ |
流量範囲 Q (l/min) | 0 - 25 |
公称サイズ | 6 |
Pmax [bar] | 350 |
制御タイプ | 直動式 |
設置タイプ | その他 |
シールの材質 | FKM |
パーツ番号、コイル | 3274861 |
設計 | マニホールド搭載 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア