4WE 6 J A20 -24D -XE Z1 /V /M1

商品番号
4562171
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
タイプ、マニュアルオーバーライド 圧力 マニュアルオーバーライド        
モデル ATEX 指令 2014/34/EU
マニュアルオーバーライド はい
機能 4/3 方向切換バルブ
作動 磁気
バルブシリーズ 4WE 6 J
コイル設計 ATEX
キャビティ ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 値 [l/min] 80
製品ファミリー 4WE 6 J
コネクタタイプ ストレインリリーフは7-10.5mm
圧力範囲 P [bar] 0 - 350
コイル 24 V DC
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 80
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 80
公称サイズ 6
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号、コイル 4527203
設計 マニホールド搭載
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
Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ JA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
製品カタログ JA

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
製品カタログ EN

(1.59 MB)