MCS1480-0-2-2/-000

商品番号
4560336
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
標準 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
電気接続 1=M12x1;8-ピン+イーサーネット 4-ピン
油圧接続 2=SAE3/4''
液体 0
オプション HSI TCP/IP、Modbus RTU/TCP
汚染 粒子 > 70µm/1/4 inch
シリーズ 1

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
CustomerInfo - FluidMonitoring Wind MCS
一般事項 JA

(0.26 MB)

CustomerInfo - FluidMonitoring Wind MCS
一般事項 EN

(0.26 MB)

Customerinformation - Drive Train Monito
一般事項 JA

(0.26 MB)

Customerinformation - Drive Train Monito
一般事項 EN

(0.26 MB)

Fluid sensors - accessories electrical
操作/メンテナンス説明書 JA

(10.9 MB)

Fluid sensors - accessories electrical
操作/メンテナンス説明書 EN

(10.9 MB)

Professional fluid monitoring
製品カタログ JA

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
製品カタログ EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ JA

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
製品カタログ JA

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
製品カタログ EN

(1.7 MB)