N2S-F-320-380/50/3-6X-4-4-CHN

商品番号
4554590
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
M20003778 350
M20003853 380
窒素充填ユニット、タイプ N2S-F
コンテナ寸法 [l] 40
体積流量 1 8
ユニット、最大許容圧力 bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 32
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
最大許容媒体温度[°C] 70
最小許容媒体温度[°C] 10