ZW-SDR10-D01-ZA-K-V

商品番号
4550513
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
位置バルブ メーターイン ポート A
調整の種類 手動
キャビティ ISO 4401-05-04-0-05
Qmax 値 [l/min] 120
Q 製品ファミリー [l/min] 0 - 120
製品ファミリー ZW-SDR10
クラッキング圧力 [bar] 0.5
流量範囲 [l/min] 0 - 120
機能 スプールバルブ
機能 スロットルバルブ(逆止弁付)
公称サイズ 10
オブジェクト名 ZW-SDR10-D01-ZA-K-V
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ その他
シールの材質 FKM
パーツ番号 4550513
設計 サンドイッチプレート

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
製品カタログ JA

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
製品カタログ EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
製品カタログ JA

(34.8 MB)

Industrial Valves
製品カタログ EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ JA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
製品カタログ EN

(1.27 MB)