FAM-5-M-2-H-05-R-H-S-A-2/-V

商品番号
4545906
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
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
サイズ 5
補足詳細 V=FKM(FPM, Viton)
測定技術 A=AquaSensor
制御コンセプト S=標準
真空ポンプタイプ R=ロータリーベーン真空ポンプ
フィルタサイズ 05
電圧 H=440V-60Hz-3Ph
ヒータ H=ヒーター
バージョン 2=移動
作動媒体 M=鉱油

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア