PDMC12S30P-15-C-V-27-24PN-21,2

商品番号
4537959
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
コイル 24V比例
消費流量、prod.F 0 - 100
機能 比例式減圧バルブ
圧力設定 [bar] プレ設定なし
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル 漏れ低減型
マニュアルオーバーライド いいえ
作動 比例
コイル設計 0
調整の種類 利用不可
キャビティ 12S30
Qmax 値 [l/min] 100
製品ファミリー PDMC12S30P
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 45
コネクタタイプ Deutsch プラグコネクタ
機能 スプールバルブ
圧力設定範囲 [bar] 0 - 27
公称サイズ 12
Pmax [bar] 60
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ コンパクト
シールの材質 FKM
パーツ番号、コイル -
設計 カートリッジバルブ