cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
PPV100S145-FRE07-P1-24G-K1E2D-10-4305 *
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
ドライブを通して |
シングルポンプ |
ポート |
SAE、メートルねじ |
位置、ポート 1 |
ラジアル |
コントローラー |
電磁リモート調整圧力制御 |
シール |
バイトン |
シャフト |
ISO キー溝シャフト Ø45mm |
取付フランジ |
ISO 取り付けフランジ Ø180 4-hole |
回転方向 |
時計回り方向の回転 |
変位 |
145 |
設定範囲 |
なし |
サイズ |
PPV100S |