技術データ
公称圧力 [MPa] | 0.1 |
---|---|
公称圧力 [bar] | 1 |
表面保護 | ステンレス鋼(ネジ + ナット) |
取り付けナット | あり(固定ナット) |
固定ネジ、FSA | M12 |
コントラストペイン | ニュートラル |
材質、フレーム、FSA | ステンレス鋼 |
材質、コネクタ、FSA | PA |
追加機能(+ バンジョーボルト) | なし |
パイプ材質 | グラス |
パイプ形状 | 丸形 |
ガスケット/Oリング | 0 |
材質、Oリング/シーリングディスク | NBR |
公称サイズ FSA/FSK | 254 |
モデル、FSA / FSK | FSA |
認証/試験証明書 | BV (ビューローベリタス) |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000186939-00001.jpg)
Operating instruction FSA-RV
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.69 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000186939-00001.jpg)
Operating instruction FSA-RV
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.69 MB)