技術データ
公称圧力 [MPa] | 0.1 |
---|---|
公称圧力 [bar] | 1 |
表面保護 | ステンレス鋼(ネジ + ナット) |
取り付けナット | あり(固定ナット) |
固定ネジ、FSA | M12 |
コントラストペイン | HYDAC、温度計付き |
材質、フレーム、FSA | ステンレス鋼 |
材質、コネクタ、FSA | PA |
追加機能(+ バンジョーボルト) | なし |
パイプ材質 | グラス |
パイプ形状 | 丸形 |
ガスケット/Oリング | 0 |
材質、Oリング/シーリングディスク | FPM |
公称サイズ FSA/FSK | 176 |
モデル、FSA / FSK | FSA |
認証/試験証明書 | BV (ビューローベリタス) |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating instruction FSA-RV
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.69 MB)
Operating instruction FSA-RV
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.69 MB)
FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
製品カタログ
JA
(0.52 MB)
FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
製品カタログ
EN
(0.52 MB)