L-CEE 50 H 6 B-40/N

商品番号
4458716
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
キャビティ ISO7368 BE-11-2-A
Qmax 値 [l/min] 4,700
製品ファミリー L-CEE 50 KEGEL B
公称サイズ 50
Pmax [bar] 420
シールの材質 NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 B
M20003660 0
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
設計 カートリッジバルブ(ロジック)
M20003676 40

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
製品カタログ JA

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
製品カタログ EN

(1.74 MB)