L-CEE 16 H 6 E-27/N

商品番号
4456536
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
キャビティ ISO7368 BA-06-2-A
Qmax 値 [l/min] 600
製品ファミリー L-CEE 16 KEGEL E
公称サイズ 16
Pmax [bar] 420
シールの材質 NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 E
M20003660 0
M20003677 E,F
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
設計 カートリッジバルブ(ロジック)
M20003676 27

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
製品カタログ JA

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
製品カタログ EN

(1.74 MB)