技術データ
キャビティ | ISO7368 BA-06-2-A |
---|---|
Qmax 値 [l/min] | 600 |
製品ファミリー | L-CEE 16 KEGEL E |
公称サイズ | 16 |
Pmax [bar] | 420 |
シールの材質 | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | E |
M20003660 | 0 |
M20003677 | E,F |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
設計 | カートリッジバルブ(ロジック) |
M20003676 | 7 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
製品カタログ
JA
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
製品カタログ
EN
(1.74 MB)