Hydraulikaggregat HD60

商品番号
4454938
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
M20003775 100
M20003778 225
M20003853 12
コンテナ寸法 [l] 230
体積流量 1 140
ユニット、最大許容圧力 bar
M20003772 10
M20003852 DC
M20003782 0
M20003783 40
最大許容媒体温度[°C] 80
最小許容媒体温度[°C] 5